OP-LPOM067LLP02E - OP-LPOM084LLP02E - OP-LPOM098LLP02E

Optyma™ Plus, OP-LPOM067LLP02E

114X3371

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelLLZ013T4A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Plus
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.72 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
LRA62 A
Material DescriptionOP-LPOM067LLP02E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.54 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC13.0 A
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-LPOM067LLP02E
Product lineCondensing Units
RLA8.3 A
SCIP dossier no.8715baa0-315c-4422-97d8-0a8b45f1b46d
SCIP dossier product nameOPTYMA P02 G7 J7
VersionDescriptionP02 : Optyma Plus with Liquid injection
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [макс]253 V
Вентилатор напрежение при 50Hz (макс) [V] [мин]207 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаGrill
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]220 W
ВерсияP02
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Вид на продуктаOptyma™ Plus P02
Висока стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]440 V
Впръскване на течностYes
връзка течна линия [инч]1/2 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]5200 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина1.62 L
Група продуктиCondensing Units
Характеристика
Стойност
Диаметър на вентилатор [mm]500 mm
Дължина [mm]531.0 mm
Електрически кодE
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]400/3/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]190 W
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаPackage unit
Напрежение 50Hz [V]360 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]440 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)]63 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)]43 dBA
Ниска стойност на номинално напрежение при 50Hz [V]360 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)3
Обем на ресивер [L]6.2 L
Обща височина [mm]965.0 mm
одобрение ресиверEACPEDRoHS
ОписаниеOP-LPOM067LLP02E
ПриложенияLBP
Размер на перката на вентилатора [mm]500.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]74 dBA
Смукателната свръзка размер [in]3/4 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторG7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.96 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза3
Хладилни агентиR404AR448AR449AR452A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]1441.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло167 Kilogram
Нето тегло135 Kilogram
Volume1032.3 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702428666343
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm