OP-LPVM016DPP00G

Optyma™ Plus, OP-LPVM016DPP00G

114X3110

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
Compressor modelDPT16LA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Plus
Filter Drier Volume (L)0.17
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.48 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
LRA19 A
Material DescriptionOP-LPVM016DPP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC4 A
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-LPVM016DPP00G
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
RLA3.8 A
SCIP dossier no.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dossier product nameOPTYMA P00 A7 D7
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
Volume (L)0.058 L
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вентилатор тип дефлектор/решеткаH1
Вентилаторна изходна мощност при 50Hz [W]25 W
ВерсияP00
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Вид на продуктаOptyma™ Plus P00 (A2L)
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]255 V
връзка течна линия [инч]3/8 in
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]2200 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина0.39 L
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]365 mm
Характеристика
Стойност
Дължина [mm]406.0 mm
Електрически кодG
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50
Захранване на компресор [V]230/1/50
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]60 W
контрол на мощносттаFixed speed
Наименование на продуктаPackage unit
Напрежение 50Hz [V]187 V
Напрежение 50Hz [V] [макс]255 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 1 м) [db(A)]51 dBA
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)]31 dBA
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]187 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]1.3 L
Обща височина [mm]650.0 mm
ОдобрениеCE
одобрение ресиверCEEAC
ОписаниеOP-LPVM016DPP00G
ПриложенияLBP
Размер на перката на вентилатора [mm]365.000 mm
Сила на звука при 50Hz [db(A)]62 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Смукателната свръзка размер [in]3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Тип кондензаторA7
Тип присъединяванеSolder
Ток на вентилатора при 50Hz [A]0.32 A
Употреба на сегментLow Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR404AR452AR454CR455A
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]941.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло64 Kilogram
Нето тегло48 Kilogram
Volume413.1 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424287788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm