Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V
114X7225
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 380/3/60
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
114X7225
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Compressor model | MTZ022-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Material Description | OP-MPZE038MTW07V |
| Model number | OP-MPZE038MTW07V |
| Product line | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-11 |
| Брой вентилатори | 1 |
| Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин] | 207 V |
| Вентилатор тип дефлектор/решетка | H2 |
| Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W] | 130 W |
| Версия | W07 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Вид на продукта | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 342 V |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Вътрешен обем на кондензаторна серпентина | 0.61 L |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 456 mm |
| Дължина [mm] | 434 mm |
| Електрически код | V |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Захранване на компресор [V] | 380/3/60 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 220 W |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Напрежение 60Hz [V] | 342 V |
| Напрежение 60Hz [V] [макс] | 253 V |
| Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)] | 40 dBA |
| Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V] | 253 V |
| Но. на фази (вентилатор) | 1 |
| Но. на фази (компресор) | 3 |
| Обем на ресивер [L] | 3.4 L |
| Обща височина [mm] | 815.0 mm |
| Описание | OP-MPZE038MTW07V |
| Приложения | MBP |
| Размер на перката на вентилатора [mm] | 456.000 mm |
| Сила на звука при 60Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Reciprocating |
| Тип кондензатор | D7 |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.96 A |
| Употреба на сегмент | Medium Back Pressure |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R134aR404A |
| Честота [Hz] | 60 Hz |
| Ширина [mm] | 1061.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 102 Kilogram |
| Нето тегло | 80 Kilogram |
| Volume | 368.82 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424066741 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |