Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE030MTW07N

114X7146

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Compressor modelMTZ018
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Material DescriptionOP-MPZE030MTW07N
Model numberOP-MPZE030MTW07N
Product lineCondensing Units
Брой вентилатори1
Вентилатор напрежение при 60Hz (макс) [V] [мин]207 V
Вентилатор тип дефлектор/решеткаH2
Вентилаторна изходна мощност при 60Hz [W]130 W
ВерсияW07
Вид на продуктаOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]3250 m³/h
Вътрешен обем на кондензаторна серпентина0.61 L
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]456 mm
Дължина [mm]434 mm
Електрически кодN
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/60
Захранване на компресор [V]230/1/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]215 W
Наименование на продуктаPackage unit
Характеристика
Стойност
Напрежение 60Hz [V]207 V
Напрежение 60Hz [V] [макс]253 V
Ниво на звуково налягане 50Hz (при разстояние от 10 м) [db(A)]42 dBA
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]208 V
Но. на фази (вентилатор)1
Но. на фази (компресор)1
Обем на ресивер [L]3.4 L
Обща височина [mm]815.0 mm
ОписаниеOP-MPZE030MTW07N
ПриложенияMBP
Размер на перката на вентилатора [mm]456.000 mm
Сила на звука при 60Hz [db(A)]73 dBA
Скоростна платформаFixed-speed
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияReciprocating
Тип кондензаторD7
Ток на вентилатора при 60Hz [A]0.96 A
Употреба на сегментMedium Back Pressure
Фаза1
Хладилни агентиR134aR404A
Честота [Hz]60 Hz
Ширина [mm]1061.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло102 Kilogram
Нето тегло80 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume368.82 Liter
EAN/UPC5702428561532