Optyma™ Cooler, DACC RX H0915.1A4/A2H
114U0038
Segment usage: High profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60
114U0038
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| AWEF показано | Yes |
| AWEF приложение | Indoor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Family | Optyma™ Cooler |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX H0915.1A4/A2H |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 1.4 A |
| Model number | DACC RX H0915.1A4/A2H |
| Product line | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| VersionDescription | 1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost |
| Брой вентилатори | 3 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Optyma™ Cooler (High profile) |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 14250 m³/h |
| Група продукти | Condensing Units |
| Диаметър на вентилатор [mm] | 500 mm |
| Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz] | 380-480/3/50-60 |
| Захранване на компресор [V] | 380-480/3/50-60 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 795 W |
| Наименование на продукта | Package unit |
| Описание | DACC RX H0915.1A4/A2H |
| Приложения | LBP |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| тип обезскрежаване | Air Defrost |
| Ток на вентилатора при 60Hz [A] | 0.43 A |
| Употреба на сегмент | High profile |
| Хладилни агенти | R404AR448AR449AR507A |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 140.3 Kilogram |
| Нето тегло | 122 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1768.332 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |