Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX M715.1A4/E1H

114U0030

Segment usage: Medium profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
AWEF показаноYes
AWEF приложениеIndoor
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX M715.1A4/E1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC5.53 A
Model numberDACC RX M715.1A4/E1H
Product lineCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VersionDescription1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost
Брой вентилатори4
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаOptyma™ Cooler (Mid profile)
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]13001 m³/h
Група продуктиCondensing Units
Диаметър на вентилатор [mm]400 mm
Захранване на вентилатор [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Захранване на компресор [V]230/1/50 230/1/60
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]660 W
Наименование на продуктаPackage unit
ОписаниеDACC RX M715.1A4/E1H
ПриложенияHBPMBP
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
тип обезскрежаванеElectrical Defrost
Ток на вентилатора при 60Hz [A]1.30 A
Употреба на сегментMedium profile
Хладилни агентиR404AR448AR449AR507A

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло219.65 Kilogram
Нето тегло191 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1463.358 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm