Condensing Units, Bare unit SHG, SHG56e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX56e/995-4 L

115B16209

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 16209

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]28.00 mm
Dual HP/LP pressure switchNo
FamilySHG L
Hot gas temperature sensorNo
IP класIP66
Legacy BOCK ID16209
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX56e/995-4 L_B
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX56e/995-4 L
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Terminal box reduced/steel TBNo
Брой вентилатори4
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаSHGX56
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]21200 m³/h
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]25600 m³/h
Група продуктиBock Semi-Hermetic Condensing Units
Дължина [mm]1044.0 mm
Захранване на компресор [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Защита на мотораINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]550 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]800 W
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
Наименование на продуктаBare unit
Обща височина [mm]1606.0 mm
ОписаниеSHGX56e/995-4 L
Размер на нагнетателна връзка [инч]1-1/8 in
Смукателната свръзка размер [in]2-1/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Фаза3
Хладилни агентиR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Цилиндър6
Честота [Hz]60 Hz
Ширина [mm]1251.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло449.4 Kilogram
Нето тегло386.4 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume2097.507 Liter