Condensing Units, Bare unit SHG, SHG44e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX44e/475-4 SL

114Z16198

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16198

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]22.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHG L
Hot gas temperature sensorNo
IP класIP66
Legacy BOCK ID16198
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX44e/475-4 SL_Z
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX44e/475-4 SL
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]35.00 mm
Terminal box reduced/steel TBNo
Брой вентилатори4
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаSHGX44
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]19700 m³/h
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]24200 m³/h
Група продуктиBock Semi-Hermetic Condensing Units
Дължина [mm]1046.0 mm
Захранване на компресор [V]380-420V Y/YY -3- 50Hz
Защита на мотораINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]550 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]800 W
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
Наименование на продуктаBare unit
Обща височина [mm]1306.0 mm
ОписаниеSHGX44e/475-4 SL
Размер на нагнетателна връзка [инч]7/8 in
Смукателната свръзка размер [in]1-3/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Фаза3
Хладилни агентиR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
Цилиндър4
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]1249.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло383 Kilogram
Нето тегло319 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume1701.335 Liter