Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX44e/770-4 SL
114E16201
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW, Legacy BOCK ID: 16201
114E16201
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 28.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Family | SHG L |
| Hot gas temperature sensor | No |
| IP клас | IP66 |
| Legacy BOCK ID | 16201 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX44e/770-4 SL_E |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Maximum fan power @ 50 Hz [W] | 515 |
| Model number | SHGX44e/770-4 SL |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP54 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | Yes |
| Oil sump heater | 230V - 1 - 50/60 Hz, 160W |
| Oil temperature sensor | No |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Product line | Condensing Units |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 42.00 mm |
| Брой вентилатори | 4 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Вид на продукта | SHGX44 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 21200 m³/h |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 25600 m³/h |
| Група продукти | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Дължина [mm] | 1046.0 mm |
| Захранване на компресор [V] | 380-420V Y/YY -3- 50Hz PW |
| Защита на мотора | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 550 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 800 W |
| нагнетателн връзка коментари | Standard |
| нагнетателн връзка коментари | Soldering |
| нагнетателн връзка коментари | Standard |
| нагнетателн връзка коментари | Soldering |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Обща височина [mm] | 1606.0 mm |
| Описание | SHGX44e/770-4 SL |
| Размер на нагнетателна връзка [инч] | 1-1/8 in |
| Смукателната свръзка размер [in] | 1-5/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Цилиндър | 4 |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 1249.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 414.6 Kilogram |
| Нето тегло | 351.6 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 1706.229 Liter |