Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX34e/315-4 L
114D16120
Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16120
114D16120
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Family | SHA L |
| Hot gas temperature sensor | No |
| IP клас | IP44 |
| Legacy BOCK ID | 16120 |
| Material Description | COND. UNIT SHAX34e/315-4L_D |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHAX34e/315-4 L |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Oil type | BOCKlub E55 |
| Product line | Condensing Units |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | No |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 22.00 mm |
| Брой вентилатори | 1 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Вид на продукта | SHAX34 |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Въздушен поток при 50Hz [m³/h] | 5900 m³/h |
| Въздушен поток при 60Hz [m³/h] | 7000 m³/h |
| Група продукти | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Дължина [mm] | 756.0 mm |
| Захранване на компресор [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Защита на мотора | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W] | 550 W |
| Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W] | 800 W |
| нагнетателн връзка коментари | Standard |
| нагнетателн връзка коментари | Soldering |
| нагнетателн връзка коментари | Standard |
| нагнетателн връзка коментари | Soldering |
| Наименование на продукта | Bare unit |
| Обща височина [mm] | 746.0 mm |
| Описание | SHAX34e/315-4 L |
| Размер на нагнетателна връзка [инч] | 5/8 in |
| Смукателната свръзка размер [in] | 7/8 in |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Технология | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Фаза | 3 |
| Хладилни агенти | R404AR407AR407FR448AR449A |
| Цилиндър | 4 |
| Честота [Hz] | 50 Hz |
| Ширина [mm] | 1086.00 mm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 214.4 Kilogram |
| Нето тегло | 179.4 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 612.478 Liter |