Condensing Units, Bare unit SHA, SHA34e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX34e/255-4 L

114D16119

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16119

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
Anti-vibration padsYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHA L
Hot gas temperature sensorNo
IP класIP44
Legacy BOCK ID16119
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX34e/255-4L_D
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX34e/255-4 L
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Oil typeBOCKlub E55
Product lineCondensing Units
Safety valve for receiverNo
Speed controllerNo
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]22.00 mm
Брой вентилатори1
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Вид на продуктаSHAX34
Характеристика
Стойност
Въздушен поток при 50Hz [m³/h]5900 m³/h
Въздушен поток при 60Hz [m³/h]7000 m³/h
Група продуктиBock Semi-Hermetic Condensing Units
Дължина [mm]756.0 mm
Захранване на компресор [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Защита на мотораINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Консумирана мощност от вентилатора при 50Hz [W]550 W
Консумирана мощност от вентилатора при 60Hz [W]800 W
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
нагнетателн връзка коментариStandard
нагнетателн връзка коментариSoldering
Наименование на продуктаBare unit
Обща височина [mm]746.0 mm
ОписаниеSHAX34e/255-4 L
Размер на нагнетателна връзка [инч]5/8 in
Смукателната свръзка размер [in]7/8 in
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
ТехнологияBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Фаза3
Хладилни агентиR404AR407AR407FR448AR449A
Цилиндър4
Честота [Hz]50 Hz
Ширина [mm]1086.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло207.7 Kilogram
Нето тегло173 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume612.478 Liter