Pressure transmitter, Sensor
SSA551D031
Low presure sensor PSL, HSK-BC-016, Range:0 to 100bar, Connection size:Φ6.0
SSA551D031
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Pressure transmitter |
| Material Description | SPARE PART, SENSOR,LP |
| Product line | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | dbb95824-858e-444b-b49b-5b3a34fda48e |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-12 |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)tris(nonylphenyl) phosphite (CAS no. 26523-78-4)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 80-05-7) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Sensor |
| Група продукти | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| марка техника | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Наименование на продукта | Pressure transmitter |
| Описание | Low presure sensor PSL, HSK-BC-016, Range:0 to 100bar, Connection size:Φ6.0 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.19 Kilogram |
| Нето тегло | 0.165 Kilogram |
| Volume | 0.491 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660154 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |