Pressure switch, Cartridge pressure switch
SSA532A086A
High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
SSA532A086A
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Pressure switch |
| Material Description | SPARE PART, SWITCH,HP |
| Product line | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | 2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd |
| SCIP dossier product name | SWITCH HP |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Cartridge pressure switch |
| Група продукти | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| марка техника | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Наименование на продукта | Pressure switch |
| Описание | High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35 |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.183 Kilogram |
| Нето тегло | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.711 Cubic decimeter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |