Fan system, Fan assembly
PCB511A006F
Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz
PCB511A006F
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Fan system |
| Material Description | SPARE PART, FAN MOTOR 16W UP12D23-GTEW |
| Product line | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | 61922c65-0878-4d80-a5d9-27d0c2cc1972 |
| SCIP dossier product name | FAN MOTOR |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | Fan assembly |
| Група продукти | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| марка техника | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Наименование на продукта | Fan system |
| Описание | Fan motor, UP12D23-GTEW, Rated output 16W, Rated voltage:230V 1 phase 50/60Hz |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.725 Kilogram |
| Нето тегло | 0.7 Kilogram |
| Volume | 2.048 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660086 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |