Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyElectrical component
Material DescriptionSPARE PART, PWB2 ASSY(INV.)
Product lineCondensing Units
SCIP dossier no.ed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
SCIP dossier product nameOPTYMA SPARE-14
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
Характеристика
Стойност
Вид на продуктаCircuit breaker
Група продуктиCondensing Units Accessories & Spare parts
марка техникаCondensing Units Accessories & Spare parts
Наименование на продуктаElectrical component
ОписаниеOnly for supply parts PWB2
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.468 Kilogram
Нето тегло0.4 Kilogram
Volume3.52 Liter
Характеристика
Стойност
EAN/UPC5702424659929
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm