KLP
KLP214MAS2
Evaporator KLP214MA-S2B
KLP214MAS2
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Evaporator |
| Material Description | Evaporator KLP214MA-S2B |
| Product line | Condensing Units |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Вид на продукта | KLP |
| Група продукти | Evaporators |
| Наименование на продукта | Low Profile |
| Описание | Evaporator KLP214MA-S2B |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 40.25 Kilogram |
| Нето тегло | 35 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 196.082 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |