FAE
191U0068
Вид на продукта: FAE, Вид на опаковката: Единичен пакет, Количество в опаковка от определен вид: 1
191U0068
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Suction Line Accumulator ( FA-54-9 ) |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Единичен пакет |
| Вид на продукта | FAE |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Група продукти | Suction accumulators |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 1 pc |
| Наименование на продукта | Suction accumulator |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Yes |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 8.14 Kilogram |
| Нето тегло | 7.4 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 18.4 Liter |
| EAN/UPC | 5702428348706 |