Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX
119-9468
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
119-9468
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compressor |
| LRA HST 60 Hz [A] | 20.00 A |
| Material Description | KIT TF4CLX COMPRESSOR 115V/60Hz |
| Model number | TF4CLX |
| Oil type | POE |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 3.20 A |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на продукта | TF |
| вкл. ток HST [А] | 20.0 A |
| Впръскване на течност | No |
| Група продукти | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Економайзер | No |
| Захранване на компресор [V] | 115/1/60 |
| Капацитет на пусков кондензатор | 280 µF |
| Количество на масло [cm3] | 280 cm³ |
| марка техника | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Compressor |
| Обем на свободен газ [cm3] | 1690 cm³ |
| Описание | TF4CLX |
| Приложения | LBPMBP |
| Работен ходов обем [cm3] | 3.86 cm³ |
| Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 125 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 3.80 Ohm |
| съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 2.60 Ohm |
| температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
| Технология | Reciprocating |
| Тип мотор | CSIR |
| Употреба на сегмент | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Хладилен заряд [kg] [Макс] | 0.60 kg |
| Хладилни агенти | R404A |
| Цвят | Black |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 2.05 Kilogram |
| Нето тегло | 1.2 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 10.89 Liter |