Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyCompressor
LRA HST 60 Hz [A]56.80 A
Material DescriptionService Kit SC15CL 220V
Model numberSC15CL
Oil typePOE
Product lineCondensing Units
RLA9.80 A
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаSC
вкл. ток HST [А]56.8 A
Впръскване на течностNo
Група продуктиCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерNo
Захранване на компресор [V]115/1/60
Капацитет на пусков кондензатор410 µF
Капацитет на работен кондензатор23.5 µF
Количество в опаковката1
Количество на масло [cm3]550 cm³
Характеристика
Стойност
марка техникаCondensing Units Accessories & Spare parts
Наименование на продуктаCompressor
Обем на свободен газ [cm3]1460 cm³
ОписаниеSC15CLX.2
ПриложенияLBP
Работен ходов обем [cm3]15.28 cm³
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.]125 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом2.70 Ohm
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm]0.70 Ohm
температура на намотка [°C] [макс.]135 °C
ТехнологияReciprocating
Тип моторCSIRCSR
Употреба на сегментRefrigeration LT
Хладилен заряд [kg] [Макс]1.30 kg
Хладилни агентиR404A
ЦвятBlack

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло6440 Kilogram
Нето тегло5.6 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume8.433 Liter
EAN/UPC5702424535070