Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors – BD350

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, BD50F

119-8786

Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 12-24/DC 110-220/1/60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyCompressor
Material DescriptionService Kit BD50F 12/24VDC - R134a
Model numberBD50F
Oil typePOE
Product lineCondensing Units
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаBD
Впръскване на течностNo
Група продуктиCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерNo
Захранване на компресор [V]12-24/DC 110-220/1/60
Количество в опаковката1
Количество на масло [cm3]150 cm³
марка техникаCondensing Units Accessories & Spare parts
Наименование на продуктаCompressor
Характеристика
Стойност
Обем на свободен газ [cm3]870 cm³
ОписаниеBD50F
ПриложенияHBPLBPMBP
Работен ходов обем [cm3]2.50 cm³
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.]125 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm]1.80 Ohm
температура на намотка [°C] [макс.]135 °C
ТехнологияReciprocating
Тип моторDC/PM
Употреба на сегментRefrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT
Хладилен заряд [kg] [Макс]0.30 kg
Хладилни агентиR134a
ЦвятBlack

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло1.541 Kilogram
Нето тегло1.34 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume3.559 Liter
EAN/UPC5702424535087