Electrical component, Starting relay
119-7756
Starting device SC
119-7756
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Electrical component |
| Material Description | SP - STARTING RELAY SC 220V/60Hz |
| Product line | Condensing Units |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на продукта | Starting relay |
| Група продукти | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| марка техника | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Наименование на продукта | Electrical component |
| Напрежение [V] [макс] | 240 V |
| Напрежение [V] [мин] | 220 V |
| Одобрение | UL |
| Описание | Starting device SC |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.72 Kilogram |
| Нето тегло | 0.011 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.359 Liter |
| EAN/UPC | 5702428816274 |