Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2672
NF7CLX
119-2672
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compressor |
| Material Description | SERVICE-Kit NF 7CLX 115V |
| Model number | NF7CLX |
| Oil type | POE |
| Product line | Condensing Units |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на опаковката | Single pack |
| Вид на продукта | NF |
| Впръскване на течност | No |
| Група продукти | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Економайзер | No |
| Захранване на компресор [V] | 115/1/60 |
| Капацитет на пусков кондензатор | 320 µF |
| Количество в опаковката | 1 |
| Количество на масло [cm3] | 300 cm³ |
| марка техника | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Compressor |
| Обем на свободен газ [cm3] | 2280 cm³ |
| Описание | NF7CLX |
| Приложения | LBPMBP |
| Работен ходов обем [cm3] | 7.27 cm³ |
| Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 125 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
| Технология | Reciprocating |
| Тип мотор | CSIR |
| Употреба на сегмент | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Хладилен заряд [kg] [Макс] | 0.40 kg |
| Хладилни агенти | R404A |
| Цвят | Black |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 12.245 Kilogram |
| Нето тегло | 10.648 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |