Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2276
SC18G
119-2276
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compressor |
| LRA HST [A] | 56.8 A |
| Material Description | Kit SC18G 115V 60HZ R134A |
| Model number | SC18G |
| Oil type | POE |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 9.8 A |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вид на продукта | SC |
| вкл. ток HST [А] | 56.8 A |
| Група продукти | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Економайзер | No |
| Зареждане с масло [L] | 600.00 L |
| Капацитет на кондензатор Б | 410 uF |
| Код на конфигурация | Single |
| Количество на масло [cm3] | 600 cm³ |
| контрол на мощността | Fixed speed |
| марка техника | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Наименование на продукта | Compressor |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Напрежение 60Hz [V] | 115 V |
| Напрежение 60Hz [V] [макс] | 115 V |
| Но. на фази (компресор) | 1 |
| Обем на свободен газ [cm3] | 1460 cm³ |
| Одобрение | CEUL |
| Описание | SC18G |
| Приложения | HBPLBPMBP |
| Работен ходов обем [cm3] | 17.69 cm³ |
| Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 125 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 2.70 Ohm |
| съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 0.70 Ohm |
| температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
| Технология | Reciprocating |
| Тип мотор | CSIR |
| Употреба на сегмент | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Хладилен заряд [kg] [Макс] | 1.30 kg |
| Хладилни агенти | R134a |
| Цвят | Black |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 16.73 Kilogram |
| Нето тегло | 14.548 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 22.009 Liter |