Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2237
SC15CLX.2
119-2237
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compressor |
| LRA HST 60 Hz [A] | 56.80 A |
| Material Description | SERVICE-Kit SC15CLX.2 115V 60HZ R404A |
| Model number | SC15CLX.2 |
| Oil type | POE |
| Product line | Condensing Units |
| RLA | 9.80 A |
| Вид на опаковката | Single pack |
| Вид на продукта | SC |
| вкл. ток HST [А] | 56.8 A |
| Впръскване на течност | No |
| Група продукти | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Економайзер | No |
| Захранване на компресор [V] | 115/1/60 |
| Капацитет на пусков кондензатор | 410 µF |
| Капацитет на работен кондензатор | 23.5 µF |
| Количество в опаковката | 1 |
| Количество на масло [cm3] | 550 cm³ |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| марка техника | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Наименование на продукта | Compressor |
| Обем на свободен газ [cm3] | 1460 cm³ |
| Описание | SC15CLX.2 |
| Приложения | LBP |
| Работен ходов обем [cm3] | 15.28 cm³ |
| Стат. на температура на намотка [°C] [макс.] | 125 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом | 2.70 Ohm |
| съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm] | 0.70 Ohm |
| температура на намотка [°C] [макс.] | 135 °C |
| Технология | Reciprocating |
| Тип мотор | CSIRCSR |
| Употреба на сегмент | Refrigeration LT |
| Хладилен заряд [kg] [Макс] | 1.30 kg |
| Хладилни агенти | R404A |
| Цвят | Black |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 16.653 Kilogram |
| Нето тегло | 14.481 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 8.433 Liter |