Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyCompressor
LRA HST 60 Hz [A]39.70 A
Material DescriptionKIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP
Model numberSC10CL
Oil typePOE
Product lineCondensing Units
RLA7.60 A
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаSingle pack
Вид на продуктаSC
вкл. ток HST [А]39.7 A
Впръскване на течностNo
Група продуктиCondensing Units Accessories & Spare parts
ЕкономайзерNo
Захранване на компресор [V]115/1/60
Капацитет на пусков кондензатор240 µF
Количество в опаковката1
Количество на масло [cm3]550 cm³
Характеристика
Стойност
марка техникаCondensing Units Accessories & Spare parts
Наименование на продуктаCompressor
Обем на свободен газ [cm3]1510 cm³
ОписаниеSC10CL
ПриложенияLBPMBP
Работен ходов обем [cm3]10.29 cm³
Стат. на температура на намотка [°C] [макс.]125 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом4.20 Ohm
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm]1.00 Ohm
температура на намотка [°C] [макс.]135 °C
ТехнологияReciprocating
Тип моторCSIR
Употреба на сегментRefrigeration LTRefrigeration MT
Хладилен заряд [kg] [Макс]1.30 kg
Хладилни агентиR404A
ЦвятBlack

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло14.95 Kilogram
Нето тегло13 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume9.35 Liter