Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL3G
118U5357
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Този продукт вече не се предлага.
Продуктът вече не се предлага за закупуване, но все още можете да намерите информация за него, включително сервизни ръководства, чертежи и др.
Ако търсите подобен продукт, можете да разгледате други опции в рамките на същия тип продукт, като посетите страницата с типовете продукти.: Аксесоари и резервни части за компресорно-кондензаторни хладилни агрегати
118U5357
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compressor |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL3G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL3G |
| Product line | Condensing Units |
| SCIP dossier no. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dossier product name | OPTYMA SPARE-7 |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Вид на продукта | TL |
| Група продукти | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Захранване на компресор [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| марка техника | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Наименование на продукта | Compressor |
| Описание | TL3G |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Употреба на сегмент | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Хладилни агенти | R134a |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 9.6 Kilogram |
| Нето тегло | 6.8 Kilogram |
| Volume | 38.313 Liter |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651701 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |