HLH061 HLH068 HLJ072 HLJ083 HLP072 HLP075 HRH041 HRH044 HRH049 HRH051 HRH054 HRH056 HRM051 HRM054 HRM058 HRM060 HRP048 HRP051 HRP054 HRP058 HRP060 - P6 - 0XR6002B2 - PNG

Scroll compressor, HRH044U1LP6

121L1283

Refrigerants: R410A, Segment usage: Air conditioning, Compressor power supply [V]: 208-230/1/60, Packing format: Industrial pack

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyHRH
HP порт за манометърNone
IDVNo
IP клас на защитаIP22
LP порт за манометърNone
LRA150 A
Material DescriptionHRH044U1LP6 COMPRESSOR, I-PAK, MTG
Max pressure (PS) - high side46.10 bar
Max pressure (PS) - low side31.10 bar
MCC38 A
Model numberHRH044U1LP6
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/1/60
Oil typePVE
Product lineCommercial Compressors
RLA24.3 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вид на опаковкатаIndustrial pack
Вид на продуктаHRH044
Вискозитет [cP]68.0 cP
Висока стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]253 V
Висока стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]230 V
Височина на нагнетателна връзка [mm]422 mm
Газово изравняванеNone
Група продуктиHermetic compressors
Диаметър [mm]184 mm
Дължина [mm]239.0 mm
ЕкономайзерNo
Електрически връзкиSpade
Зареждане с масло [L]1.57 L
Захранване на компресор [V]208-230/1/60
Защита на мотораInternal overload protector
Източване на маслоNone
Капацитет на кондензатор А70.000 µF
Капацитет на кондензатор Б161-193 µF
Клауза за изключение от RoHS на ЕС6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
Характеристика
Стойност
Код на конфигурацияSingle
Количество в опаковката12
контрол на мощносттаFixed speed
марка техникаScroll compressor
Маслен изравнителNone
Модел на реле3ARR3*3L*
Монтажен стандартODF
Монтиране на стъклоNone
нагнетателна връзка размер на тръба [инч]1/2 in
Наименование на продуктаScroll compressor HRH
Напрежение на кондензатор A [V]370.00 V
Напрежение на кондензатор B [V]250.00 V
Ниска стойност за диапазон на напрежение при 60Hz [V]187 V
Ниска стойност на номинално напрежение при 60Hz [V]208 V
Обща височина [mm]455.0 mm
ОдобрениеCEULUKCA
ОписаниеHRH044U1
Работен ходов обем [cm3]42.61 cm³
Размер на нагнетателна връзка [инч]1/2 in
Скица номер0XR6002B-2
Скорост на въртене при 60Hz [rpm]3500 rpm
Смукателната свръзка височина [mm]280 mm
Смукателната свръзка материал-
Смукателната свръзка размер [in]7/8 in
Смукателната свръзка размер на тръба [in]7/8 in
справка за маслото320HV
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайYes with exemptions
Съответствие с RoHS на ЕСYes with exemptions
Съпротивление на пускова намотка на монофазни компресори Ом0.82 Ohm
съпротивление на работна намотка за еднофазни компресори [Ohm]0.32 Ohm
ТехнологияScroll
Тип присъединяванеBrazed
Употреба на сегментAir conditioning
Фаза1
Хладилен заряд [kg] [Макс]5.44 kg
Хладилни агентиR410A
ЦвятBlue
Честота [Hz]60
Ширина [mm]239.00 mm

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло47.34 Kilogram
Нето тегло42.25 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.06 Cubic meter
EAN/UPC5702424062187