Комплект за обслужване, Z0, Фризери без аларма, Мултипак, 40 pc
077Z7014
Вид на продукта: Z0, Употребено за продукт: Фризери без аларма
077Z7014
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Z0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 84.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2135 mm |
| Клауза за изключение от RoHS на ЕС | No |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Одобрение | cURus |
| отопл. Вкл. [°C] | -8.5 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| отопл. Вкл. [°F] | 16.5 °F |
| отопл. Изкл. [°C] | -14.0 °C |
| отопл. Изкл. [°F] | 7.0 °F |
| охлаждане включване [°C] | -24.0 °C |
| охлаждане включване [°F] | -11.0 °F |
| охлаждане изключване [°C] | -32.0 °C |
| охлаждане изключване [°F] | -25.5 °F |
| Средно-темп. вкл. [°C] | 4.0 °F |
| Средно-темп. вкл. [°C] | -15.5 °C |
| Средно-темп. изкл. [°C] | -22.0 °C |
| Средно-темп. изкл. [°F] | -7.5 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Yes |
| Типово обозначение | Адаптивен хладилник/фризерУправление |
| Употребено за продукт | Фризери без аларма |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.142 Kilogram |
| Нето тегло | 0.122 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428976350 |