Box w content

Комплект за обслужване, Z0, Хладилници, Мултипак, 40 pc

077Z7013

Вид на продукта: Z0, Употребено за продукт: Хладилници

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileContains Gas
Material Description077Z Service thermostat
Product lineAppliance Controls
UL одобрениеYes
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаZ0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [in]84.0 in
Дължина на капилярна тръба [mm]2135 mm
Клауза за изключение от RoHS на ЕСNo
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОдобрениеcURus
отопл. Вкл. [°C]2.3 °C
Характеристика
Стойност
отопл. Вкл. [°F]36.0 °F
отопл. Изкл. [°C]-3.4 °C
отопл. Изкл. [°F]26.0 °F
охлаждане включване [°C]-16.0 °C
охлаждане включване [°F]3.0 °F
охлаждане изключване [°C]-25.4 °C
охлаждане изключване [°F]-14.0 °F
Средно-темп. вкл. [°C]21.5 °F
Средно-темп. вкл. [°C]-5.9 °C
Средно-темп. изкл. [°C]-12.9 °C
Средно-темп. изкл. [°F]9.0 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСYes
Типово обозначениеАдаптивен хладилник/фризерУправление
Употребено за продуктХладилници

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.148 Kilogram
Нето тегло0.147 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428976343