Комплект за обслужване, Z6, Охлаждане с автоматично обезскрежаване, Мултипак, 40 pc
077Z7011
Вид на продукта: Z6, Употребено за продукт: Охлаждане с автоматично обезскрежаване
077Z7011
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | 077Z Service thermostat |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | Z6 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 84.0 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2135 mm |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Одобрение | cURus |
| отопл. Вкл. [°C] | 5.0 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| отопл. Вкл. [°F] | 41.0 °F |
| отопл. Изкл. [°C] | -1.4 °C |
| отопл. Изкл. [°F] | 29.5 °F |
| охлаждане включване [°C] | 5.0 °C |
| охлаждане включване [°F] | 41.0 °F |
| охлаждане изключване [°C] | -8.2 °C |
| охлаждане изключване [°F] | 17.0 °F |
| Средно-темп. вкл. [°C] | 41.0 °F |
| Средно-темп. вкл. [°C] | 5.0 °C |
| Средно-темп. изкл. [°C] | -4.7 °C |
| Средно-темп. изкл. [°F] | 23.5 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Постоянно врязванеУправление на хладилник |
| Употребено за продукт | Охлаждане с автоматично обезскрежаване |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.142 Kilogram |
| Нето тегло | 0.122 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.442 Liter |
| EAN/UPC | 5702428975988 |