077B_single UL side_B0

B0

077B7356

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 75

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]1200 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид75 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаIndustrial kit
ОдобрениеCE
отопл. Вкл. [°C]11.0 °C
отопл. Изкл. [°C]7.0 °C
охлаждане включване [°C]1.5 °C
охлаждане изключване [°C]1.5 °C
Регулируема позицияСТУДЕН
Типово обозначениеIndustrial kit

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.108 Kilogram
Нето тегло0.07 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5715255294634