B6
077B7339
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 75
077B7339
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 75pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B6 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 900 mm |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 75 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Industrial kit |
| Одобрение | CE |
| отопл. Вкл. [°C] | 5.0 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -5.3 °C |
| охлаждане включване [°C] | 5.0 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -12.0 °C |
| Регулируема позиция | СТУДЕН |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Industrial kit |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 0.115 Kilogram |
| Нето тегло | 0.091 Kilogram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.315 Liter |
| EAN/UPC | 5702424029210 |