077B_single UL side_B0

B0

077B7322

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 75

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 75pcs/box
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Количество в опаковка от определен вид75 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаIndustrial kit
ОдобрениеCE
отопл. Вкл. [°C]4.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-8.5 °C
охлаждане включване [°C]-6.0 °C
охлаждане изключване [°C]-22.5 °C
Регулируема позицияГОРЕЩ
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеIndustrial kit

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.104 Kilogram
Нето тегло0.08 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.315 Liter
EAN/UPC5702424029340