077B_single UL side_B0

B0

077B7293

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]650 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид60 pc
Наименование на продуктаIndustrial kit
ОдобрениеCE
отопл. Вкл. [°C]12.5 °C
отопл. Изкл. [°C]9.5 °C
охлаждане включване [°C]5.0 °C
охлаждане изключване [°C]1.5 °C
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеIndustrial kit

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло113 Gram
Нето тегло89 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.394 Liter
EAN/UPC5715162980262