077B_single UL side_B0

B0

077B7291

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 60

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 60pcs/box
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]900 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид60 pc
Наименование на продуктаIndustrial kit
ОдобрениеCE
отопл. Вкл. [°C]-3.4 °C
отопл. Изкл. [°C]-7.0 °C
охлаждане включване [°C]-8.0 °C
охлаждане изключване [°C]-12.0 °C
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеIndustrial kit

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло104 Gram
Нето тегло60 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.394 Liter
EAN/UPC5715162929216