077B_2x UL side_w-wo coating

B6

077B7290

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 90

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit90
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB6
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]800 mm
Клеми6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Наименование на продуктаIndustrial kit
ОдобрениеCE
отопл. Вкл. [°C]5.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-2.4 °C
охлаждане включване [°C]5.0 °C
охлаждане изключване [°C]-6.1 °C
Регулируема позицияСТУДЕН
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеIndustrial kit

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло89 Gram
Нето тегло85 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162718421