B0
077B7288
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 90
077B7288
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 90pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1200 mm |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Количество в опаковка от определен вид | 90 pc |
| Наименование на продукта | Industrial kit |
| Одобрение | CE |
| отопл. Вкл. [°C] | 12.5 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | 9.5 °C |
| охлаждане включване [°C] | 5.0 °C |
| охлаждане изключване [°C] | 1.5 °C |
| Регулируема позиция | СТУДЕН |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Industrial kit |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 100 Gram |
| Нето тегло | 90 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696507 |