077B_single UL side_B0

B0

077B7284

Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 90

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 90pcs/box
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаИндустриален пакет
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
КлемиКЛЕМА 4 ЕДИНИЧНА6,3 x 0,8 mm All
Характеристика
Стойност
Количество в опаковка от определен вид90 pc
Наименование на продуктаIndustrial kit
ОдобрениеCE
отопл. Вкл. [°C]-22.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-27.0 °C
охлаждане включване [°C]-33.0 °C
охлаждане изключване [°C]-40.0 °C
Регулируема позицияГОРЕЩ
Съдържа батерииNo
Типово обозначениеIndustrial kit

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло0.089 Kilogram
Нето тегло0.08 Kilogram
Характеристика
Стойност
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715162229996