Box w content

Сервизен термостат; с аксесоари, B0

077B7108

Вид на продукта: B0, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, Употребено за продукт: Хладилници, отопл. Вкл. [°C]: 15.2, отопл. Изкл. [°C]: 9, охлаждане включване [°C]: 8, охлаждане изключване [°C]: 0.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]1200 mm
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОдобрениеCE
Характеристика
Стойност
отопл. Вкл. [°C]15.2 °C
отопл. Вкл. [°F]59.4 °F
отопл. Изкл. [°C]9.0 °C
отопл. Изкл. [°F]48.2 °F
охлаждане включване [°C]8.0 °C
охлаждане включване [°F]46.4 °F
охлаждане изключване [°C]0.5 °C
охлаждане изключване [°F]32.9 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеСервизен термостатс аксесоари
Употребено за продуктХладилници

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло88 Gram
Нето тегло83 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424030643