Box w content

Сервизен термостат; с аксесоари, B0

077B7105

Вид на продукта: B0, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, отопл. Вкл. [°C]: 8.5, отопл. Изкл. [°C]: 3, охлаждане включване [°C]: -9.5, охлаждане изключване [°C]: -18, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [in]47.2 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1200 mm
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОдобрениеCE
Характеристика
Стойност
отопл. Вкл. [°C]8.5 °C
отопл. Вкл. [°F]47.3 °F
отопл. Изкл. [°C]3.0 °C
отопл. Изкл. [°F]37.4 °F
охлаждане включване [°C]-9.5 °C
охлаждане включване [°F]14.9 °F
охлаждане изключване [°C]-18.0 °C
охлаждане изключване [°F]-0.4 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеСервизен термостатс аксесоари
Употребено за продукт1 door refrigerators
Употребено за продукт коментариlong spindle

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло137 Gram
Нето тегло90 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424026622