Box w content

Сервизен термостат; с аксесоари, B62

077B7104

Вид на продукта: B62, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, отопл. Вкл. [°C]: 3.5, отопл. Изкл. [°C]: -12.5, охлаждане изключване [°C]: -23, охлаждане изключване [°C]: -23, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаB62
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [in]39.4 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОдобрениеCE
Характеристика
Стойност
отопл. Вкл. [°C]3.5 °C
отопл. Вкл. [°F]38.3 °F
отопл. Изкл. [°C]-12.5 °C
отопл. Изкл. [°F]9.5 °F
охлаждане включване [°C]3.5 °C
охлаждане включване [°F]38.3 °F
охлаждане изключване [°C]-23.0 °C
охлаждане изключване [°F]-9.4 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеСервизен термостатс аксесоари
Употребено за продукт2 door refrigerators

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло142 Gram
Нето тегло132 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424026615