Box w content

Сервизен термостат; с аксесоари, B0

077B7101

Вид на продукта: B0, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, Употребено за продукт: Охладители за бутилки, отопл. Вкл. [°C]: 12.5, отопл. Изкл. [°C]: 9.5, охлаждане включване [°C]: 5, охлаждане изключване [°C]: 1.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [in]47.2 in
Дължина на капилярна тръба [mm]1200 mm
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
отопл. Вкл. [°C]12.5 °C
отопл. Вкл. [°F]54.5 °F
отопл. Изкл. [°C]9.5 °C
отопл. Изкл. [°F]49.1 °F
охлаждане включване [°C]5.0 °C
охлаждане включване [°F]41.0 °F
охлаждане изключване [°C]1.5 °C
охлаждане изключване [°F]34.7 °F
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеСервизен термостатс аксесоари
Употребено за продуктОхладители за бутилки

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло136 Gram
Нето тегло82 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702424026585