Сервизен термостат; с аксесоари, B0
077B7100
Вид на продукта: B0, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, Употребено за продукт: no frost, отопл. Вкл. [°C]: 8.5, отопл. Изкл. [°C]: 3, охлаждане включване [°C]: -9.5, охлаждане изключване [°C]: -18, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200
077B7100
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 47.2 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1200 mm |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CE |
| отопл. Вкл. [°C] | 8.5 °C |
| отопл. Вкл. [°F] | 47.3 °F |
| отопл. Изкл. [°C] | 3.0 °C |
| отопл. Изкл. [°F] | 37.4 °F |
| охлаждане включване [°C] | -9.5 °C |
| охлаждане включване [°F] | 14.9 °F |
| охлаждане изключване [°C] | -18.0 °C |
| охлаждане изключване [°F] | -0.4 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Сервизен термостатс аксесоари |
| Употребено за продукт | 1 door refrigerators,no frost |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 136 Gram |
| Нето тегло | 130 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424026578 |