B20
077B7086
Вид на опаковката: Индустриален пакет, Количество в опаковка от определен вид: 50
077B7086
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Thermostat 077B Industrial kit 50pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| Вид на опаковката | Индустриален пакет |
| Вид на продукта | B20 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 2300 mm |
| Клеми | 6,3 x 0,8 mm All |
| Количество в опаковка от определен вид | 50 pc |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Наименование на продукта | Industrial kit |
| Одобрение | CE |
| отопл. Вкл. [°C] | -10.0 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -17.0 °C |
| охлаждане включване [°C] | -24.0 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -34.5 °C |
| Регулируема позиция | СТУДЕН |
| Типово обозначение | With signal contact, cuttingin on rising temperature |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 158 Gram |
| Нето тегло | 132 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5715255160984 |