Box w content

Сервизен термостат; с аксесоари, B0

077B7068

Вид на продукта: B0, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -16.7, отопл. Изкл. [°C]: -23.5, охлаждане включване [°C]: -21.8, охлаждане изключване [°C]: -29.5, Дължина на капилярна тръба [mm]: 623

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаB0
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]623 mm
Категория EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОдобрениеCE
отопл. Вкл. [°C]-16.7 °C
Характеристика
Стойност
отопл. Вкл. [°F]2.0 °F
отопл. Изкл. [°C]-23.5 °C
отопл. Изкл. [°F]-10.3 °F
охлаждане включване [°C]-21.8 °C
охлаждане включване [°F]-7.2 °F
охлаждане изключване [°C]-29.5 °C
охлаждане изключване [°F]-21.1 °F
Средно-темп. вкл. [°C]-19.2 °C
Средно-темп. изкл. [°C]-26.4 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеСервизен термостатс аксесоари
Употребено за продуктФризери без аларма

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло121 Gram
Нето тегло120 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428950916