Сервизен термостат; с аксесоари, B0
077B7066
Вид на продукта: B0, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, Употребено за продукт: Фризери без аларма, отопл. Вкл. [°C]: -15.7, отопл. Изкл. [°C]: -20.7, охлаждане включване [°C]: -22.8, охлаждане изключване [°C]: -28.8, Дължина на капилярна тръба [mm]: 622
077B7066
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 622 mm |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
| Одобрение | CE |
| отопл. Вкл. [°C] | -15.7 °C |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| отопл. Вкл. [°F] | 3.7 °F |
| отопл. Изкл. [°C] | -20.7 °C |
| отопл. Изкл. [°F] | -4.0 °F |
| охлаждане включване [°C] | -22.8 °C |
| охлаждане включване [°F] | -9.0 °F |
| охлаждане изключване [°C] | -28.8 °C |
| охлаждане изключване [°F] | -19.8 °F |
| Средно-темп. вкл. [°C] | -19.2 °C |
| Средно-темп. изкл. [°C] | -24.6 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Сервизен термостатс аксесоари |
| Употребено за продукт | Фризери без аларма |
| Употребено за продукт коментари | Freezers without alarm |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 122 Gram |
| Нето тегло | 120 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428950893 |