Box w content

Сервизен термостат; с аксесоари, B6

077B7063

Вид на продукта: B6, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, отопл. Вкл. [°C]: 6.2, отопл. Изкл. [°C]: -4.4, охлаждане изключване [°C]: -9.9, охлаждане изключване [°C]: -9.9, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1067

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
CE маркировкаYes
DG Indicator ProfileContains Gas
Material DescriptionThermostat 077B service kit 40 pcs/box
Product lineAppliance Controls
В обхвата на WEEENo
Вещества от списъка с кандидати по REACHNo
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаB6
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]1067 mm
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
Характеристика
Стойност
ОдобрениеCE
отопл. Вкл. [°C]6.2 °C
отопл. Изкл. [°C]-4.4 °C
охлаждане включване [°C]6.2 °C
охлаждане изключване [°C]-9.9 °C
Средно-темп. вкл. [°C]6.2 °C
Средно-темп. изкл. [°C]-6.6 °C
Съдържа батерииNo
Съответствие с RoHS в КитайOut of scope
Съответствие с RoHS на ЕСOut of scope
Типово обозначениеСервизен термостатс аксесоари
Употребено за продуктRefrig.w.automatic defrost

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло130 Gram
Нето тегло120 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5702428949361