Сервизен термостат; с аксесоари, B6
077B7062
Вид на продукта: B6, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, отопл. Вкл. [°C]: 2.8, отопл. Изкл. [°C]: -5.6, охлаждане изключване [°C]: -12.8, охлаждане изключване [°C]: -12.8, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1842
077B7062
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | B6 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1842 mm |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Одобрение | CE |
| отопл. Вкл. [°C] | 2.8 °C |
| отопл. Изкл. [°C] | -5.6 °C |
| охлаждане включване [°C] | 2.8 °C |
| охлаждане изключване [°C] | -12.8 °C |
| Средно-темп. вкл. [°C] | 2.8 °C |
| Средно-темп. изкл. [°C] | -8.6 °C |
| Съдържа батерии | No |
| Съответствие с RoHS в Китай | Out of scope |
| Съответствие с RoHS на ЕС | Out of scope |
| Типово обозначение | Сервизен термостатс аксесоари |
| Употребено за продукт | Refrig.w.automatic defrost |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 141 Gram |
| Нето тегло | 120 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702428949842 |