Box w content

Сервизен термостат; с аксесоари, B6

077B7051

Вид на продукта: B6, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, отопл. Вкл. [°C]: 5, отопл. Изкл. [°C]: -6.2, охлаждане изключване [°C]: -11, охлаждане изключване [°C]: -11, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1000

Спецификации на продукта

Характеристика
Стойност
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionThermostat 077Bservice kit 40pcs/box
Product lineAppliance Controls
Вид на опаковкатаМултипак
Вид на продуктаB6
Група продуктиМеханично управление на охлаждане
Дължина на капилярна тръба [mm]1000 mm
Количество в опаковка от определен вид40 pc
Характеристика
Стойност
Наименование на продуктаКомплект за обслужване
ОдобрениеCE
отопл. Вкл. [°C]5.0 °C
отопл. Изкл. [°C]-6.2 °C
охлаждане включване [°C]5.0 °C
охлаждане изключване [°C]-11.0 °C
Типово обозначениеСервизен термостатс аксесоари
Употребено за продуктRefrig.w.automatic defrost

Общи технически характеристики

Характеристика
Стойност
Бруто тегло138 Gram
Нето тегло128 Gram
Характеристика
Стойност
Volume0.486 Liter
EAN/UPC5715255254263