Сервизен термостат; с аксесоари, B0
077B7050
Вид на продукта: B0, Типово обозначение: Сервизен термостат; с аксесоари, отопл. Вкл. [°C]: -2.8, отопл. Изкл. [°C]: -11, охлаждане включване [°C]: -11, охлаждане изключване [°C]: -23, Дължина на капилярна тръба [mm]: 1200
077B7050
Спецификации на продукта
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| CE маркировка | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Material Description | Thermostat 077B service kit 40 pcs/box |
| Product line | Appliance Controls |
| UL одобрение | Yes |
| В обхвата на WEEE | No |
| Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
| Вид на опаковката | Мултипак |
| Вид на продукта | B0 |
| Група продукти | Механично управление на охлаждане |
| Дължина на капилярна тръба [in] | 47.2 in |
| Дължина на капилярна тръба [mm] | 1200 mm |
| Категория EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Количество в опаковка от определен вид | 40 pc |
| Наименование на продукта | Комплект за обслужване |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| обезскрежаване при отопление [°C] | 6.5 °C |
| обезскрежаване при отопление [°F] | 43.7 °F |
| Одобрение | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| отопл. Вкл. [°C] | -2.8 °C |
| отопл. Вкл. [°F] | 27.0 °F |
| отопл. Изкл. [°C] | -11.0 °C |
| отопл. Изкл. [°F] | 12.2 °F |
| охлаждане включване [°C] | -11.0 °C |
| охлаждане включване [°F] | 12.2 °F |
| охлаждане изключване [°C] | -23.0 °C |
| охлаждане изключване [°F] | -9.4 °F |
| Съдържа батерии | No |
| Типово обозначение | Сервизен термостатс аксесоари |
| Употребено за продукт | 1door refrigerators,warm defrost |
Общи технически характеристики
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Бруто тегло | 138 Gram |
| Нето тегло | 128 Gram |
Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Volume | 0.486 Liter |
| EAN/UPC | 5702424692117 |